Danfoss logo
Pic. U

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C12L-EZ-R, Plaatide arv: 60

111B4772

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
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
HeakskiitCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-R-60
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.12
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2R
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C12L-EZ-R
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC12L-EZ-R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.81 Kilogram
Netokaal1.66 Kilogram
Volume3.076 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162793077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm