Danfoss logo
Pic. U

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C12L-EZ, Plaatide arv: 10

111B1786

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCRNEACKRAIARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10(LW)
Max töörõhk [psi]653 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.12
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 304L
PlaadimusterZ
Plaatide arv10
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik3/4 in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik3/4 in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik3/4 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik1/2 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C12L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.6 Kilogram
Netokaal0.45 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424245801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm