Danfoss logo
Pic. X

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD, Plaatide arv: 70

111H1073

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtT60.3
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtT60.3
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q1 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q2 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal37.45 Kilogram
Netokaal29.45 Kilogram
Volume99.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm