Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-F, Number of plates: 110

111B9041

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
H1 ühend. tüüpVictaulic connection
H1 ühenduse mõõtT76.1
H2 ühend. tüüpVictaulic connection
H2 ühenduse mõõtT76.1
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZD-F
Plaatide arv110
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q1 ühend. tüüpR Internal thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q2 ühend. tüüpR Internal thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q5 ühend. tüüpSolder connection
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q6 ühend. tüüpSolder connection
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C129L-EZD-F
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC129L-EZD-F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal42.5 Kilogram
Netokaal42.3 Kilogram
Volume99.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255031499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm