Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
H1 ühend. tüüpR External thread connection
H1 ühenduse mõõtL2"1/2A
H2 ühend. tüüpR External thread connection
H2 ühenduse mõõtL2"1/2A
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZD-D
Plaatide arv58
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q5 ühend. tüüpSolder connection
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q6 ühend. tüüpSolder connection
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedFeetStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C129L-EZD-D
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC129L-EZD-D

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24.3 Kilogram
Netokaal24.1 Kilogram
Volume99.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm