Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD-F, Plaatide arv: 250
111B7475
Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B7475
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
| H1 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| H1 ühenduse mõõt | T76.1 |
| H2 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| H2 ühenduse mõõt | T76.1 |
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
| Heakskiit | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Jahuti |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-F-250 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 711 psi |
| Model No. | 129 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | ZD |
| Plaatide arv | 250 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H7/8E |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | H7/8E |
| Q5 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q6 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE C129L-EZD-F |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | C129L-EZD-F |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 101 Kilogram |
| Netokaal | 87.3 Kilogram |
| Volume | 196.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162715321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |