Danfoss logo
Pic. X

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD-F, Plaatide arv: 110

111B6822

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtT76.1
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtT76.1
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Max töörõhk [psi]711 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model No.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZD
Plaatide arv110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikQB9.2A
Q1 ühend. tüüpAdapter
Q2 ühend. mõõdu vahemikQB9.2A
Q2 ühend. tüüpAdapter
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZD-F
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal42.45 Kilogram
Netokaal42.3 Kilogram
Volume134.136 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424684662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm