Danfoss logo
Pic. X

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD-D, Plaatide arv: 106

111B6401

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtRc2''1/2
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtRc2''1/2
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.129
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZD-D
Plaatide arv106
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q1 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2T
Q2 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1''5/8K
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1''5/8K
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZD-D
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal38.45 Kilogram
Netokaal38.3 Kilogram
Volume32.27 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm