Danfoss logo
Pic. X

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD, Plaatide arv: 30

111B6213

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZD
Plaatide arv30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1''1/4G
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1''1/4G
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.76 Kilogram
Netokaal16.61 Kilogram
Volume99.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm