Danfoss logo
Pic. X

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZD, Plaatide arv: 74

111B6171

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH1/2R
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtT28.15
H5 ühend. tüüpJoodisühendus
H5 ühenduse mõõtH1/2R
H6 ühend. tüüpJoodisühendus
H6 ühenduse mõõtT28.15
HeakskiitASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHX C129L-EZD-74(37/18+18)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZD
Plaatide arv74
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikT76.1
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikT76.1
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud;Feet;Lift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.89 Kilogram
Netokaal30.74 Kilogram
Volume116.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424536824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm