Danfoss logo
Pic. W

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZ-B, Plaatide arv: 120

111H0342

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtT76.1
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtT76.1
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-B
Plaatide arv120
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikT76.1
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikT76.1
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZ-B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZ-B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal44.3 Kilogram
Volume134.136 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm