Danfoss logo
Pic. W

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZ, Plaatide arv: 60

111B7317

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-60
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2D
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal26.08 Kilogram
Netokaal25.93 Kilogram
Volume99.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162694411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm