Danfoss logo
Pic. W

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C129L-EZ, Plaatide arv: 152

111B7184

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtT76.1
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtT76.1
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Mooduli nr129
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv152
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/4A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"5/8
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C129L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal54.23 Kilogram
Netokaal54.08 Kilogram
Volume154.008 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm