Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C118L-EZ-F, Plaatide arv: 92

111H0628

Suurim töörõhk [bar]: 49, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt1"1/8
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH1"3/8
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-F-92
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ-F
Plaatide arv92
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK2.5
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C118L-EZ-F
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC118L-EZ-F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal44 Kilogram
Netokaal34.6 Kilogram
Volume101.52 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255239116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm