Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C118L-EZ, Plaatide arv: 64
111B9249
Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B9249
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
| H1 ühend. tüüp | R väliskeermega ühendus |
| H1 ühenduse mõõt | L2 |
| H2 ühend. tüüp | R väliskeermega ühendus |
| H2 ühenduse mõõt | L2 |
| H3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H3 ühenduse mõõt | H7/8 |
| H4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H4 ühenduse mõõt | H1"1/8 |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Jahuti |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-64 |
| Max töörõhk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 118 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | Z |
| Plaatide arv | 64 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q3 ühend. tüüp | Null |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q4 ühend. tüüp | Null |
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
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE C118L-EZ |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | C118L-EZ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 28 Kilogram |
| Netokaal | 26.5 Kilogram |
| Volume | 56.16 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255226468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |