Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C118L-EZ, Plaatide arv: 220

111B1915

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-220
Max töörõhk [psi]653 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv220
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"1/2
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C118L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal71.95 Kilogram
Netokaal71.8 Kilogram
Volume155.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424245092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm