Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H118-E, Plaatide arv: 126

111H0835

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H118-E-126
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEM
Plaatide arv126
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG2"
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG2"
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8”
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H118-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH118-E

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal46.7 Kilogram
Netokaal38.7 Kilogram
Volume102.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255260851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm