Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C118-C, Plaatide arv: 180

111H0549

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtK2.5
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtK2.5
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-180
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv180
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C118-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC118-C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal78 Kilogram
Netokaal52.8 Kilogram
Volume127.44 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm