Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C118-E, Plaatide arv: 74

111H0242

Suurim töörõhk [bar]: 30, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH7/8E
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEM
Plaatide arv74
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8”
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik2"1/8
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
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C118-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC118-E

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal27 Kilogram
Netokaal25.2 Kilogram
Volume20.758 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255125556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm