Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 90

111B8607

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineChiller
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-90(45/22+22)
Max töörõhk [psi]653 psi
Mooduli nr117
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZD
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q1 ühend. tüüpVictaulic connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikK50.8
Q2 ühend. tüüpVictaulic connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/4H
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikH3/4H
Q5 ühend. tüüpSolder connection
Q6 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q6 ühend. tüüpSolder connection
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE C117L-EZD
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusC117L-EZD

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.7 Kilogram
Netokaal30.45 Kilogram
Volume23.871 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm