Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C117L-EZD, Plaatide arv: 94

111B8081

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Max töörõhk [psi]653 psi
Mooduli nr117
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv94
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK2.5
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK2.5
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik7/8”
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik7/8”
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C117L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC117L-EZD

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32 Kilogram
Netokaal31.56 Kilogram
Volume0.528 Hectoliter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm