Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C117L-EZD-B, Plaatide arv: 62
111B2267
Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B2267
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
| H1 ühend. tüüp | R sisekeermega ühendus |
| H1 ühenduse mõõt | N2 |
| H2 ühend. tüüp | R sisekeermega ühendus |
| H2 ühenduse mõõt | N2 |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Jahuti |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 653 psi |
| Mooduli nr | 117 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | AISI 316L |
| Plaadimuster | Z |
| Plaatide arv | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | QB9.2 |
| Q1 ühend. tüüp | Adapter |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | QB9.2 |
| Q2 ühend. tüüp | Adapter |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | 1"1/8B |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | 1"1/8B |
| Q5 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q6 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE C117L-EZD-B |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | C117L-EZD-B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23.05 Kilogram |
| Netokaal | 22.9 Kilogram |
| Volume | 42.444 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424243128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |