Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C117L-EZD, Plaatide arv: 242

111B2263

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtK2.5"
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtK2.5"
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Mooduli nr117
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterZ
Plaatide arv242
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8B
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8E
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik7/8B
Q5 ühend. tüüpJoodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8E
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C117L-EZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal91 Kilogram
Netokaal71.5 Kilogram
Volume145.656 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm