Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C117L-CZD, Plaatide arv: 218-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE C117L-CZD, Plaatide arv: 218

111H1033

Suurim töörõhk [bar]: 45, Jahuti, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt1"1/8
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH1"3/8
H5 ühend. tüüpJoodisühendus
H5 ühenduse mõõt1"1/8
H6 ühend. tüüpJoodisühendus
H6 ühenduse mõõtH1"3/8
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineJahuti
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.117
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZD
Plaatide arv218
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK2.5
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK2.5
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE C117L-CZD
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusC117L-CZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal77.73 Kilogram
Netokaal69.73 Kilogram
Volume171.396 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm