Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260C, Plaatide arv: 338
111H1245
Suurim töörõhk [bar]: 16, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H1245
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | Multifunctional |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | Null |
| H1 ühenduse mõõt | Null |
| H2 ühend. tüüp | Null |
| H2 ühenduse mõõt | Null |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | EACUL |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R718 |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-338-1.6-H |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 232 psi |
| Model No. | 260C |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 338 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | K4 |
| Q1 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | K4 |
| Q2 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | K4 |
| Q3 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | K4 |
| Q4 ühend. tüüp | Victaulic-ühendus |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| Seadmed | TihvtLift |
| Suurim töörõhk [bar] | 16.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-260C |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-260C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 288.2 Kilogram |
| Netokaal | 263.2 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |