Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-027, Plaatide arv: 24-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-027, Plaatide arv: 24

111H1176

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-24-4.5-L
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.027
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterL
Plaatide arv24
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
SeadmedTihvt
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-027
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-027

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.96 Kilogram
Netokaal5.12 Kilogram
Volume8.928 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255287315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm