Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095, Plaatide arv: 32
111H1164
Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H1164
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | Multifunctional |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
| H1 ühend. tüüp | Null |
| H1 ühenduse mõõt | Null |
| H2 ühend. tüüp | Null |
| H2 ühenduse mõõt | Null |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 435 psi |
| Model No. | 095 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | M |
| Plaatide arv | 32 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8J |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8J |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H5/8A |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H5/8A |
| Q4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 30.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-095 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-095 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22 Kilogram |
| Netokaal | 18.8 Kilogram |
| Volume | 43.092 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |