Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 246

111H1126

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]290 psi
Model no.260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv246
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK4
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK4
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK4
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK4
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
SeadmedJaladTihvtLift
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal284 Kilogram
Netokaal259 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031