Danfoss logo
Pic. H

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095B, Plaatide arv: 40

111H1051

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.095B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv40
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8E
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8E
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-095B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.24 Kilogram
Netokaal22.04 Kilogram
Volume59.22 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm