Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 278

111H1018

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Max töörõhk [psi]290 psi
Model No.260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv278
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK4
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK4
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK4
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK4
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal314.7 Kilogram
Netokaal289.7 Kilogram
Volume476 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm