Danfoss logo
Pic. AE

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260C, Plaatide arv: 298

111H0903

Suurim töörõhk [bar]: 16, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-298-1.6-H
Max töörõhk [psi]232 psi
Model No.260C
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv298
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK4
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK4
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK4
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK4
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal259.4 Kilogram
Netokaal234.4 Kilogram
Volume340.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255266921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm