Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 140

111H0730

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile28 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-140-2.0-H
Max töörõhk [psi]290 psi
Model no.260B
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimusterH
Plaatide arv140
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK4
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK89.8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK4
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK89.8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal172 Kilogram
Netokaal155.8 Kilogram
Volume255.552 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255251262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm