Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 188

111H0632

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Max töörõhk [psi]290 psi
Mooduli nr260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv188
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK4
Q1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK4
Q2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK4
Q3 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK4
Q4 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal230 Kilogram
Netokaal202.4 Kilogram
Volume340.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm