Danfoss logo
Pic E

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-027, Plaatide arv: 14

111H0404

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-14-3.0-M
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.027
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv14
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik7/8-18UNF-2
Q1 ühend. tüüp#N/A
Q2 ühend. mõõdu vahemik7/8-18UNF-2
Q2 ühend. tüüp#N/A
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8-18UNF-2
Q3 ühend. tüüp#N/A
Q4 ühend. mõõdu vahemik7/8-18UNF-2
Q4 ühend. tüüp#N/A
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-027
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-027

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.8 Kilogram
Netokaal3 Kilogram
Volume7.812 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255165101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm