Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 156

111H0232

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Max töörõhk [psi]290 psi
Model no.260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv156
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH5
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH5
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH4
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH4
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal193 Kilogram
Netokaal171.3 Kilogram
Volume294.272 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255123828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm