Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095, Plaatide arv: 26
111H0180
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0180
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
| Funktsioonimärge | Null |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-26-4.5-L(I/27) |
| Max töörõhk [psi] | 653 psi |
| Model no. | 095 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Plaadimuster | L |
| Plaatide arv | 26 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8 |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8 |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H2"1/8 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H2"1/8 |
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
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-095 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-095 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Kilogram |
| Netokaal | 18.4 Kilogram |
| Volume | 13.241 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255110934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |