Danfoss logo
Pic. D

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-020, Plaatide arv: 12

111H0173

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL3/4
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL3/4
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH7/8
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH1/2
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACKRAIAUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-12-4.5-H
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.020
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv12
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-020
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-020

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.3 Kilogram
Netokaal1.93 Kilogram
Volume5.245 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255108184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm