Danfoss logo
Pic. J

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-136, Plaatide arv: 168

111B9240

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCEEACKRAIAUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-168-3.0-H
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.136
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv168
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikK76.3
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikK76.3
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikK76.3
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikK76.3
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-136
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-136

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal82 Kilogram
Netokaal70.2 Kilogram
Volume191.268 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255204589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm