Danfoss logo
Pic. H

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-095, Plaatide arv: 8

111B9172

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-8-4.5-L
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.095
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterL
Plaatide arv8
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH2"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-095
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-095

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.2 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Volume44.892 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255161646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm