Danfoss logo
Pic. L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 164

111B9171

Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH4
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH4
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR718
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Max töörõhk [psi]290 psi
Model No.260B
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv164
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH5
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedJaladTihvtLift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-260B
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-260B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal206 Kilogram
Netokaal179 Kilogram
Volume460.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm