Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-260B, Plaatide arv: 234
111B8807
Suurim töörõhk [bar]: 20, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B8807
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R718 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-234-2.0-H |
| Max töörõhk [psi] | 290 psi |
| Model no. | 260B |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 234 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | K115.6 |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | K89.8 |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | K115.6 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | K89.8 |
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
| Seadmed | JaladTihvtLift |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 20.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-260B |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-260B |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 250 Kilogram |
| Netokaal | 247 Kilogram |
| Volume | 375.584 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255059615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |