Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-136, Plaatide arv: 130
111B8745
Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B8745
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
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
| Heakskiit | ASCEEACKRAIAUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger B3-136-146-3.0-H |
| Max töörõhk [psi] | 435 psi |
| Model no. | 136 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 130 |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | K64.1 |
| Q1 ühend. tüüp | Clamp connection |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | K64.1 |
| Q2 ühend. tüüp | Clamp connection |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | K64.1 |
| Q3 ühend. tüüp | Clamp connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | K64.1 |
| Q4 ühend. tüüp | Clamp connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 30.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-136 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-136 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 62.6 Kilogram |
| Netokaal | 62 Kilogram |
| Volume | 166.428 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255043843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |