Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 90

111B8575

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-90-3.0-L
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.095
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterL
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL2H
Q1 ühend. tüüpR External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL2H
Q2 ühend. tüüpR External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikL2H
Q3 ühend. tüüpR External thread connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikL2H
Q4 ühend. tüüpR External thread connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedFeet
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpBPHE B3-095
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusB3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal43 Kilogram
Netokaal42.54 Kilogram
Volume123.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255001232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm