Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineUniversal
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.095
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterL
Plaatide arv20
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1"1/2R
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1"1/2R
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"5/8K
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpBPHE B3-095
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusB3-095

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14 Kilogram
Netokaal13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm