Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10
111B8031
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8031
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | Adapter |
| H1 ühenduse mõõt | QB6.2 |
| H2 ühend. tüüp | Adapter |
| H2 ühenduse mõõt | QB6.2 |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper brazing |
| Kasutamine | Universal |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-10-3.0-L |
| Max töörõhk [psi] | 435 psi |
| Mooduli nr | 027 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | L |
| Plaatide arv | 10 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q1 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8H |
| Q2 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H1/2D |
| Q3 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1/2D |
| Q4 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Stud |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 30.0 bar |
| Toote nimetus | Brazed plate heat exchanger |
| Toote tüüp | BPHE B3-027 |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Tüübinimetus | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.7 Kilogram |
| Netokaal | 2.5 Kilogram |
| Volume | 2.447 Cubic decimeter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255001744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |