Danfoss logo
Pic. K

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 112

111B6962

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtH3"1/8D
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH3"1/8D
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.210
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv112
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q1 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2
Q2 ühend. tüüpG sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8E
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikH2"5/8B
Q6 ühend. tüüpJoodisühendus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud;Feet
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-210
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal110.45 Kilogram
Netokaal110.3 Kilogram
Volume208.034 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm