Danfoss logo
Pic. F

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-030, Plaatide arv: 42

111B6770

Suurim töörõhk [bar]: 60, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtT15.5
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtT15.5
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH3/8
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH5/8
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASKRAIAPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-42-6.0-H
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]870 psi
Mooduli nr030
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv42
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1B
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1B
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud;Feet;Lift
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]60.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-030
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.41 Kilogram
Netokaal5.26 Kilogram
Volume9.009 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424682583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm