Danfoss logo
Pic. G

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-052, Plaatide arv: 28

111B6569

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.052
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterM
Plaatide arv28
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q3 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q4 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-052
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.713 Kilogram
Netokaal9.04 Kilogram
Volume14.28 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm