Danfoss logo
Pic. K

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 150

111B6101

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonMultifunctional
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtH3"1/8
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtH3"1/8
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ
Max töörõhk [psi]435 psi
Iseloomulik
Väärtus
Model no.210
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv150
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1''3/8
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikH3"1/8
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpBPHE B3-210
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal133.15 Kilogram
Netokaal133 Kilogram
Volume250.346 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424287269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm