Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-030, Plaatide arv: 72
111B5521
Suurim töörõhk [bar]: 48, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111B5521
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Multifunctional |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H1 ühenduse mõõt | T28.15 |
| H2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H2 ühenduse mõõt | T28.15 |
| H3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H3 ühenduse mõõt | H3/8A |
| H4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H4 ühenduse mõõt | H5/8A |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 696 psi |
| Model no. | 030 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | AISI 316L |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 72 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q3 ühend. tüüp | Null |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q4 ühend. tüüp | Null |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 48.0 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | BPHE B3-030 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | B3-030 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.638 Kilogram |
| Netokaal | 7.96 Kilogram |
| Volume | 7.367 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |